突然ですが、高硬度の鋼材の一つ「NAK(ナック)材」をご存知ですか。
2019年8月に、meviy「切削プレート」の新素材として追加されましたが、聞きなれない方も多いのではないでしょうか。
「硬い」「早い」「安い」の3大特長があり、時間・コストと戦う設備設計者に、ぜひ使っていただきたい素材です。
代表的な硬さの単位「ロックウェル硬さ(以下HRC)」で28~48HRC、「ブリネル硬さ(以下HB)」で270~450HBに該当するものを、高硬度と呼びます。
ロックウェル硬さ(HRC) | プリネル硬さ(HB) | 代表的な素材例 | |
---|---|---|---|
軟材 | - | 110~125 | アルミ合金A5052 |
中硬度 | ~22 | 160~235 | 炭素鋼S50C |
高硬度 | 28~48 | 270~450 | プリハードン鋼NAK55 |
超高硬度 | 52~65 | (500) | ダイス鋼 SKD11 軸受鋼SUJ2(焼き入れ) |
硬い素材としてよく採用される「熱処理材(焼き入れ材)」は、「超高硬度」に分類されます。一般的に、硬度が高いものほど素材自体の価格が高く、加工時間も長くなるため加工賃も高くなります。
高硬度材をご存じない方では、本来はそこまで硬度を必要としない部品までも、「超高硬度」で調達し、時間もコストも無駄にしているかもしれません!
2019年8月にmeviy「切削プレート」に素材追加された「NAK材」は、「高硬度」に分類される素材です。金型業界では一般的に使用される信頼性の高い素材で、熱処理をしなくても一定の硬さを持ち、かつ、加工性が高い特徴から、硬い!早い!安い!の3拍子が揃った素材といえます。
熱処理材をNAK材に置き換えることで、時間とコストを削減できるかもしれません。
※熱処理工程:焼入れ・焼もどし・焼なまし・焼ならし など
最小サイズ 10mm × 10mm × 5mm
最大サイズ 300mm × 300mm × 70mm
【その他の注意点】
※MSDSをご希望の方は、発注後meviyサポートまでご連絡ください。
※下記特性値は参考値であり保障値ではありません
材質 | 熱処理(℃) | 機械的性質の代表値 | 物理的性質の代表値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引張り強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び | 硬度 | 比重 (20℃時) (g/cm3) |
線膨張係数 (20~100℃) (× 10-6/℃) |
||||
HRC | HB | ||||||||
NAK55 | - | 1255 | 981 | 15% | 37~43HRC | (344~400HB) | 7.8 | 12.5 | |
HPM1 | - | 1215 | 1010 | 10% | 37~41HRC | (344~381HB) | 7.8 | 11.4 | |
S50C | 焼きならし | 810~860 空冷 | 610以上 | 365以上 | 18%以上 | (8~22HRC) | 179~235HB | 7.87 | 11.7 |
焼鈍 | 約800 炉冷 | - | - | - | (0~10HRC) | 143~187HB | |||
焼入れ | 810~860 水冷 | 740以上 | 540以上 | 15%以上 | (18~29HRC) | 217~277HB | |||
焼戻し | 550~650 急冷 |
※括弧は硬さ換算表(SAE J 427 * 1983年改訂)
D:工具径
加工 | 加工工程 | 工程材質 | 切削速度 m/min |
送り mm/1刃 |
切込深さ mm |
---|---|---|---|---|---|
旋削加工 | 荒加工 | 超硬(コーディング) | 40~60 | 0.7mm/rev | 6~8 |
仕上げ | 超硬(コーディング) | 40~60 | 0.7mm/rev | 2~3 | |
フライス加工 | 荒加工 | 超硬 | 80~90 | ≦0.12 | ≦3 |
超硬(コーディング) | 100~120 | ≦0.15 | ≦4 | ||
エンドミル加工 | 荒加工 | 超硬 | 30~35 | ≦0.12 | 0.25D(径方向) 2D(軸方向) |
仕上げ | 粉末ハイス | 20~25 | ≦0.10 | 0.2D(径方向) 2D(軸方向) |
|
ドリル加工 | - | Co系ハイス | 12~15 | 0.05~0.2 | - |
タップ加工 | - | 高V系ハイス | 5 | - | - |
【調質鋼材の加工に関して(NAK55など)】
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_processing/mp01/b0050.html
【高硬度材の加工に関して(熱処理材など)】
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_processing/mp01/b0001.html
meviyは、3Dデータをアップロードするだけで、即時見積もり、
最短1日目で図面品を出荷する無料のWebサービスです。
「NAK材」いかがだったでしょうか?
高硬度を求めるなら熱処理材しかない、納期やコストがかかるのを諦めていた。
熱処理材ほどの硬度は必要ないが、ちょうどいい硬度の鋼材を知らない。
硬度材を調べる時間がないから、摩耗が激しく交換頻度が高いいつもの素材を採用。
そんな想いや悩みを抱えている方には、とってもおすすめの「NAK材」です。
ぜひ、ご利用ください!