Meviy FA
<< TOPに戻る
※掲載情報は2020年10月時点のものです。
第07回 その他

【板厚0.05mmから対応】最短2日目出荷!
複雑形状の薄板・シムも、3Dデータで手に入る時代に

薄板・シムプレートイメージ写真

2020年1月から、meviy FA「板金部品」は、お客様からのご要望が多かった「薄板・シムプレート」の取扱いを開始しました。
「最短2日目出荷」で「複雑形状にも対応」。時間と戦う設計者のみなさま、ぜひご利用ください!

最短2日目出荷!複雑形状の薄板・シムに対応

鉄材SPCCと、板厚公差に優れる新ステンレス材 SUS304(H) の2種を対象に、薄板規格を拡張!
従来規格の板厚0.8mm~9.0mm(材質・表面処理による)に加えて「最薄0.05mmからの薄板領域」をカバーします。

装置設計時に発生する微細な隙間や水平、高さの調整で、「シムプレート」を使う機会がよくあると思います。

利用シーンは多いのに、「意外に手配に時間がかかっていることありませんか?」

1 最短2日目出荷

meviyは3Dデータをアップロードするだけで、最短2日目でシムプレートを出荷!
見積回答もその場で表示します。

例えばこれまで、シムプレートを扱う加工屋さんが少なく急ぎで必要なのに「納期が長い」「見積もり回答が遅い」・・・でも必要だから、仕方ないとあきらめていた設計者を、meviyはお待たせしません。

2 複雑形状も対応

meviyは単純な形状だけではなく、複雑形状にも対応しています!

大きめのシムプレートを購入し自社でカット・穴あけ等の追加工を行ってるが、微細な穴・特殊な外形に対応できない・・・そもそもその作業が煩わしい、面倒と感じている設計者の、手間をmeviyは削減します。

【参考:加工例】

左図は、材質 SUS304(H)、板厚 0.05~1.0mmのシムプレートを、板厚毎に1~2枚重ねたものです。

meviyのシムプレートは、左図のような長穴、角穴、切り欠き等の加工が可能なので、様々な形状に対応でします。

製作事例をご用意しましたので、対応形状もぜひご確認ください

\ お手元のシムデータ、meviyにアップしてみませんか /

シムプレートの製作事例・サンプルデータもご用意!

シムプレートの様々な利用シーンの中から、代表的なシーンに適したシムプレートの製作事例をご用意しました。
また製作事例のサンプルデータもご用意。meviyにアップロードして、詳細をご確認いただくことも可能です。

事例1 平板プレート等の高さ調整

高さ調整を行うシーンを想定。従来からmeviyで取扱いがある規格の平板部品を、1.0mmと0.5mmのシムプレートでサンドイッチ!
組合せ次第で、任意の厚さ・高さに調整して使用できるのは便利ですね!
高価なベースプレート上下側で摩耗しやすい面がある時に、一枚挟んでおくのもアリです!

材質:SUS304(H) 表面処理:なし
板厚:0.5mm 参考価格:2,500円
※1個注文した場合の価格です。

一番上、一番下のパーツが、シムプレートです

\ 製作事例のサンプルデータ、meviyにアップしてみませんか /

事例2 配管回りの隙間調整(気密性目的)

配管回りの隙間調整(気密性目的)を想定し、パイプ周りのシムリングを0.05mmの板厚で設計!

材質:SUS304(H) 表面処理:なし
板厚:0.05mm 参考価格:4,720円
※1個注文した場合の価格です。

板厚0.05mmはペラペラと曲げられるほど薄く、
撮影に一苦労・・・撮影者渾身の一枚。

\ 製作事例のサンプルデータ、meviyにアップしてみませんか /

meviy「板金部品」 薄板の商品規格

材質・板厚・板厚公差・外形寸法

材質・板厚により板厚公差が異なるので、ご注意ください。

対象1:鉄
  板厚 板厚公差 外形寸法
SPCC(シム用) 0.1 ±0.03 横(長手)5~850
縦(短手)5~300
0.2 ±0.03
0.3 ±0.04
0.4 ±0.06
対象2:ステンレス
  板厚 板厚公差 外形寸法
SUS304(H)(シム用) 0.05 ±0.005 横(長手)5~850
縦(短手)5~300
0.1 ±0.02
0.2 ±0.03
0.3 ±0.035
0.5 ±0.04
0.8 ±0.04
1.0 ±0.05

※現在メッキ・塗装は未対応です

  • 板厚0.8mm/1.0mmの板厚公差は「新材質SUS304(H)(シム用)」 が最も高精度です。
    (従来規格にあるSUS304(2B)等ステンレス材の板厚公差は±10%が目安となります)

その他

  • 上記材質はシムプレートをご利用向けのため、曲げの無い平板部品のみで見積もりできます。
    曲げのある板金部品は、板厚0.8mm以上での他材質をご利用ください。
  • 任意の通し穴、長穴・角穴や切欠き等は、従来の板金部品と同様に見積もり・加工可能です。
  • 数量は99個まで自動見積もりとなります。100個以上の場合、コメント欄に数量記載の上、meviyサポートにお見積りをご依頼ください。

\ 製作事例のサンプルデータ、meviyにアップしてみませんか /

meviyで簡単3ステップ見積もり

meviyは、3Dデータをアップロードするだけで、即時見積もり、
最短1日目で図面品を出荷する無料のWebサービスです。

1
いつものミスミVONAのアカウントでmeviyにログイン。
お手元の3Dデータをドラッグ&ドロップ。
2
「板金部品」または「切削プレート」をクリック。
3
「見積もり条件指定を続ける」をクリックするだけ!
表示された画面に納期と見積もりが表示されます。
Meviy