Meviy FA
<< TOPに戻る
※掲載情報は2020年10月時点のものです。

表面処理、塗装の全バリエーションを紹介!

今まで、加工屋さんの回答待ちをされていた設計者様必見!です。meviyで表面処理や塗装をしても、短納期。
どんな種類で、どのぐらいの価格なの?そんな疑問にもお答えします。

表面処理のご紹介(材質によって選択可能な処理が異なります)

板金部品

【表面処理がない場合の価格】

材質 SPCC(SPHC) A5052
納期 3日目 3日目
価格 2,490円 4,870円

【表面処理以外に行われている加工】

レーザー加工(外形、穴加工、バリ取り含む)
角度指定曲げ対応
許容寸法公差 : 一般公差

(※JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級)

【サイズ】

140×100×142

処理を行うと・・・

無電解ニッケルメッキ

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 5日目
価格 3,580円

 

工業用途で幅広く使用されるメッキ処理品です。
耐食性・耐摩耗性に優れており、膜厚が一定になりやすいため精密機器部品によく使用されます。
表面は白色シルバーです。

四三酸化鉄皮膜

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 5日目
価格 3,180円

 

通称、黒染めと呼ばれるメッキ処理品です。
皮膜が薄く寸法変化が小さいことから精密機器部品によく使用されます。油分が切れると錆の進行が早まるため注意が必要です。

三価クロメート(黒)

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 5日目
価格 6,230円

 

環境に配慮された三価クロメートメッキ処理品です。
黒色の表面で、耐食性が良好です。

三価クロメート(白)

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 5日目
価格 3,290円

 

環境に配慮された三価クロメートメッキ処理品です。
青白い外観で、耐食性と美観に優れています。

アルマイト(白)

 

材質 A5052
納期 5日目
価格 5,630円

 

耐食性・耐摩耗性が良好なメッキ処理品です。表面はアルミ素材色となります。

アルマイト(黒)

 

材質 A5052
納期 5日目
価格 5,630円

 

耐食性・耐摩耗性が良好なメッキ処理品です。表面は黒色です。

【お客様の声】

表面処理としてメッキを使用しますが、加工屋さんによっては若干色味が違うことがあります。
meviyの色味を確認するために部品を注文したところ、色味・出来栄えも良く、安心して同処理の部品も注文するようになりました。

エ・モーションシステム株式会社 清水様

切削プレート

【表面処理がない場合の価格】

材質 SS400 A5052
納期 6日目 6日目
価格 4,535円 5,190円

【表面処理以外に行われている加工】

面取りを除く指示なき長さ寸法公差 : JIS B 0405中級(m)
指示なきC面取り寸法公差 : JIS B 0405級粗級(c)
角部がC0.5mm以下のモデルは、糸面取り仕上げ
隅部がR0.5以下のモデルは、R0.5以下の仕上げ

指示なき普通幾何公差 : JIS B 0419 K級
指示なき表面粗さ Ra6.3(Rz25、▽▽)

【サイズ】

72×52×6

処理を行うと・・・

無電解ニッケルメッキ

 

材質 SS400
納期 8日目
価格 4,843円

 

工業用途で幅広く使用されるメッキ処理品です。
耐食性・耐摩耗性に優れており、膜厚が一定になりやすいため精密機器部品によく使用されます。
表面は白色シルバーです。

四三酸化鉄皮膜

 

材質 SS400
納期 8日目
価格 4,607円

 

通称、黒染めと呼ばれるメッキ処理品です。
皮膜が薄く寸法変化が小さいことから精密機器部品によく使用されます。油分が切れると錆の進行が早まるため注意が必要です。

三価クロメート

 

材質 SS400
納期 8日目
価格 4,725円

 

環境に配慮された三価クロメートメッキ処理品です。

アルマイト(白)

 

材質 A5052
納期 8日目
価格 5,280円

 

耐食性・耐摩耗性が良好なメッキ処理品です。
表面はアルミ素材色となります。

アルマイト(黒)

 

材質 A5052
納期 8日目
価格 5,298円

 

耐食性・耐摩耗性が良好なメッキ処理品です。
表面は黒色です。

塗装処理 全10種類

板金部品

※塗装処理は板金部品のみ対応です。

【表面処理がない場合の価格】

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 2,490円

【塗装処理以外に行われている加工】

レーザー加工(外形、穴加工、バリ取り含む)
角度指定曲げ対応
許容寸法公差 : 一般公差

(※JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級)

【サイズ】

140×100×142

処理を行うと・・・

2.5Y8/2

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

2.5Y8/14

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

2.5Y9/1

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

2.5Y9/2

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

5Y7/1

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

5Y8/1

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

7.5Y8.5/1

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

N9.5

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

N1

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

N3

 

材質 SPCC(SPHC)
納期 3日目
価格 3,180円

 

【お客様の声】

「近似マンセル値N3の塗装処理を指定」して注文したところ、色味はピッタリで、加工も正確に出来ていました。
製品の完成度も上がりましたし、meviyは加工の正確さだけではなく、塗装の仕上がりも満足しています。

エ・モーションシステム株式会社 清水様

表面処理・塗装処理の選択方法

表面処理を選択する

表面処理をプルダウンから選択して、ご希望の表面処理・塗装処理へ変更ができます。

※「見積を確定する」をクリック(型番発行)すると、表面処理・塗装処理の選択ができなくなります。

meviyで簡単3ステップ見積もり

meviyは、3Dデータをアップロードするだけで、即時見積もり、
最短1日目で図面品を出荷する無料のWebサービスです。

1
いつものミスミVONAのアカウントでmeviyにログイン。
お手元の3Dデータをドラッグ&ドロップ。
2
「板金部品」または「切削プレート」をクリック。
3
「見積もり条件指定を続ける」をクリックするだけ!
表示された画面に納期と見積もりが表示されます。
Meviy