Meviy FA
<< TOPに戻る

meviyの
製作事例集はこちら

切削プレートが、さらに使いやすく。
最短3秒見積もり出来る加工範囲が、どんどん広がっています!

コストや納期のためシンプルな形状を意識しつつ、必要な機能を持たせた結果、部品形状が複雑になり加工屋さんとのやりとりが増えていませんか?そんな設計者に朗報です!meviyで最短3秒見積もりが可能な「加工範囲が拡大」しました!

\ 最短3秒見積もりが可能に! /

複数方向からの加工

材質
SS400
表面処理
なし
サイズ
W50× D50×H50
納期
6日目出荷(最短3日目出荷)
価格
4,346円(6,519円)
\ 引き続き見積もり可能! /

1方向からの加工

材質
SS400
表面処理
なし
サイズ
W50× D50×H50
納期
6日目出荷(最短3日目出荷)
価格
3,238円(4,857円)

※掲載情報は2021年1月時点のものです。

meviy切削プレートの部品加工では、3軸縦型マシニングセンタを用います。部品の形状により、1箇所の加工を「1方向から行える場合」と「複数方向から行う場合」があります。これまでの「1方向からの加工部品(右上図)」に加え、「複数方向からの加工部品(左上図)」も見積もりが可能になりました。

\ 今までmeviyの見積もりでエラーが出てしまった経験がある方にも朗報 /

最短3秒見積もりが可能な加工範囲が拡大!

どのような形状が見積もり可能になったのか、製作事例でご紹介します。
まずは試しに、3秒見積もりしてみませんか?

見積もり可能な加工範囲が拡大! 具体的に2つの制作事例でご紹介

複数方向からの加工部品も見積もりが可能になり、部品の機能を追加させた形状も対応できるようになりました。今回は、リブ部品とリンクアーム部品をもとに、最短3秒見積もりが可能になった形状をご紹介します。

製作事例(1)部品名:リブ(用途:部品同士の固定)

部品同士を垂直に固定する際に使用するリブ部品。ポケットがないリブ機能のみの形状(右下図)はもちろんですが、リブの下からケーブル等を通すためのポケットを追加した形状(左下図)も見積もり可能になりました!

\ こんな部品も見積もり可能に! /

複数方向からの加工

ケーブル通しのポケット付き

材質
S50C
表面処理
無電解ニッケル
サイズ
W150× D100×H40
納期
8日目出荷(最短4日目出荷)
価格
16,680円(25,020円)
\ 引き続き見積もり可能! /

一方向からの加工

ポケットなし

材質
S50C
表面処理
無電解ニッケル
サイズ
W150× D100×H40
納期
8日目出荷(最短4日目出荷)
価格
13,020円(19,530円)

※掲載情報は2021年1月時点のものです。

製作事例(2)部品名:リンクアーム(用途:シリンダ駆動伝達)

エアシリンダの動作を他の機構に伝達するアーム部品。シリンダ接続部分を片側に寄せたオフセットの形状(右下図)はもちろんですが、シリンダセンタとアームセンタを合わせた形状(左下図)も見積もり可能になりました!センタ合わせのリンクアームにすることで、アームに発生するねじれモーメントを抑制する事ができます。

\ こんな部品も見積もり可能に! /

複数方向からの加工

センタ合わせ

材質
SUS304
表面処理
なし
サイズ
W160× D45×H16
納期
6日目出荷(最短3日目出荷)
価格
10,375円(15,563円)
\ 引き続き見積もり可能! /

一方向からの加工

オフセット

材質
SUS304
表面処理
なし
サイズ
W160× D45×H16
納期
6日目出荷(最短3日目出荷)
価格
9,338円(14,007円)

※掲載情報は2021年1月時点のものです。

こんな部品も見積もり可能?と不安な方も
加工範囲がさらに拡大した
meviyにぜひアップロードしてみてください!

meviy FAは簡単3ステップで見積もりが可能!

以下の3ステップで、お手持ちの3DCADデータを見積もりしていただけます。
今回ご紹介したコスト削減事例を参考に、形状変更でのコスト比較をぜひ試してみてください。

1

「ミスミ会員ID」と
「パスワード」でログイン!

いつもご利用いただいている
IDとパスワードでOK!!

2

手元の3DCADデータを
ドラック&ドロップでアップ!

手元の3DCADデータファイルを画面上のポイントまでドラッグしドロップするだけ!
※すぐ下の「こちらからアップロード」でもOK!

3

「切削プレート」か
「板金部品」を選択!

選択すると「次に進む」ボタンが表示。
ボタン押下で見積もり開始!!

Meviy