「ミスミ会員ID」と
「パスワード」でログイン!
いつもご利用いただいている
IDとパスワードでOK!!

飛沫防止パーテーションなどで目にする機会が増えた「透明樹脂プレート」。実は材質の種類によって、特徴が異なります。利用シーンや特徴に合わせて使い分けることで、製品自体の弱点を補ったり、コストを抑えることに繋がるかもしれません。ぜひ今後の選定にお役立てください。
「透明樹脂プレート」としてよく利用される材質の中から、今回はポピュラーな「PET」「アクリル」「ポリカーボネート」「塩ビ」の4種について、それぞれの特徴と利用シーンをご紹介します。
PET

アクリル

ポリカーボネート

塩ビ

4材質の特徴を、下の比較表でまとめました。
各材質名をクリックすると、お勧めの利用シーンや注意点もご覧いただけます。
| 材質名 | 透明度 | 低コスト | 耐衝撃性 | 耐熱性 | 耐薬品性 | 難燃性 | 耐候性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)PET | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
| (2)アクリル | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
| (3)ポリカーボネート | 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
| (4)塩ビ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
一覧にある◎〇△は、紹介した4材質の中で比較した参考値です。
※1:「長期的耐熱性」と「短期的耐熱性」のうち、今回は「長期的耐熱性」の指標である連続使用温度を元に分類しています。
※2:酸、アルカリ、有機溶剤、酸化剤、塩類などと大別されますが、今回は有機溶剤を除く総合的な観点で分類しています。
材質比較や選定の際に重要となる「透明度」と「耐熱性」について、よく利用される「全光線透過率(※1) 」と「使用雰囲気温度(※2) 」の参考値を以下の表にまとめました。
レーザーの利用や遮光が必要なシーンで「どのくらいの光を通すのかを確認したい」場合や、製品を使用する環境の温度変化が大きい等で「耐熱温度だけではなく、使用環境の温度領域の確認をしたい」場合にお役立てください。
| 材質名 | 透明度 全光線透過率(※1) |
耐熱性 使用雰囲気温度(※2) |
|---|---|---|
| (1)PET | 87% | -15~55℃ |
| (2)アクリル | 93% | -40~65℃ |
| (3)ポリカーボネート | 89% | -40~120℃ |
| (4)塩ビ | 83% | -10~60℃ |
主に比較されやすい特性を軸とした、各材質の比較表です。設計の際に重視するポイントを元に、材質選定の際の切り分けや選定補助として参考にしてみてください。

※ポリカ・・・ポリカーボネート
meviyは4種類全て最短3秒で見積もり可能!
まずは3DCADデータをアップロードしてみませんか?
| 透明度 | 低コスト | 耐衝撃性 | 耐熱性 | 耐薬品性 | 難燃性 | 耐候性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |

※掲載情報は2021年3月時点のものです。
フィルム状への加工も可能なことから、カセットテープなどにも利用されています。
また、繊維素材としても使用されることが多く、フリースなどの原料となっています。
| 透明度 | 低コスト | 耐衝撃性 | 耐熱性 | 耐薬品性 | 難燃性 | 耐候性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |

※掲載情報は2021年3月時点のものです。
透明度が高く、傷がつきにくい上、曲げ加工等も可能なため、水族館の大きな水槽などにも使われています。
| 透明度 | 低コスト | 耐衝撃性 | 耐熱性 | 耐薬品性 | 難燃性 | 耐候性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |

※掲載情報は2021年3月時点のものです。
透明樹脂の中でも最高クラスの耐衝撃性を誇るため、落とすことで衝撃を受けやすいスマートフォンのボディなどにも利用されています。
| 透明度 | 低コスト | 耐衝撃性 | 耐熱性 | 耐薬品性 | 難燃性 | 耐候性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |

※掲載情報は2021年3月時点のものです。
耐候性や耐水性にも優れていることで、屋外で使用されるビニールハウスに使われています。
また、その他の特性である絶縁性や難燃性にも優れていることから、電線被覆膜としても利用されています。
meviyでは3DCADデータをアップロード後、「板金部品」サービスを選択の上、「材質」の項目からご希望の処理を選択できます。見積もりは最短3秒で確認可能!

meviyでは、材質・グレード・色の組み合わせで最大14種から選択が可能です。
【制電】
・帯電防止効果を有します
・電子機器の周辺や粉じんを嫌うクリーン環境にお勧めです
【ブラウンスモーク】
・透明色に比べ、透過率を抑えてあります
・装置内部の配線を見えにくくしたい際などにお勧めです
※塩ビは透明のみ

上記1~3を満たした場合に材質プルダウンに透明樹脂の選択項目が表示されます。

「材質」の項目をクリックしたら表示されるプルダウンから、それぞれ選択ができます。
「見積を確定する」をクリック(型番発行)すると、表面処理、材質の選択ができなくなりますのでご注意ください。
meviyは最短3秒で見積もりチェック!
利用シーンに合わせて、各材質の見積もり確認してみませんか?
以下の3ステップで、お手持ちの3DCADデータを見積もりしていただけます。
今回ご紹介したコスト削減事例を参考に、形状変更でのコスト比較をぜひ試してみてください。
いつもご利用いただいている
IDとパスワードでOK!!

手元の3DCADデータファイルを画面上のポイントまでドラッグしドロップするだけ!
※すぐ下の「こちらからアップロード」でもOK!

選択すると「次に進む」ボタンが表示。
ボタン押下で見積もり開始!!
