Meviy FA
<< TOPに戻る

【前編】上手な使い分けで納期短縮が期待できる規格材“フラットバー”
材料の選択肢、さらに増やしてみませんか?

切削加工の材料に使われる「フラットバー」をご存知ですか?納期短縮が期待でき、人気の材料です。フラットバーの基本情報や仕上がりなどの特徴について2回に分けてご紹介します。前編の今回は 、フラットバーで部品製作することによりなぜ納期短縮が期待できるのか?について解説!使い分け例もご紹介しますので、今後の材料選定にお役立てください。

フラットバー特集【後編】加工によって変わる「表面仕上がり」と「精度」についてはこちら

フラットバーについて

フラットバーは規格材の一つ

規格材とは、JISや材料メーカーなどで仕上がりや形状を定めた材料です。形状や仕様などの一部を指定して、購入ができます。
フラットバー以外の代表的な規格材の形状として、ブロック材、アングル材、丸棒材等があります。

規格材の形状例

フラットバーの使用で、納期短縮が期待できる!

フラットバーは、図1のような平板形状の鋼材で、製作したい切削部品に合った規格(板厚と幅、仕上げなど)から選択できます。

一般的に、フラットバーの規格に合わせて部品設計をすることで、コストや納期短縮が期待できるため、切削部品の製作の際、精度より、低コストや納期を優先する場合に使用されることが多いです。

低コスト・短納期の理由は、ブロック材から加工する場合と比べて、加工工数を減らすことができるためです。追加工や表面処理を希望することも可能です。(※1)

※1 meviy FAで対応している規格や加工は、下記のリンク先からご確認ください。

meviy FAで取扱い中のフラットバー規格対応表はこちら
見積もり方法はこちら

フラットバーから製作した部品

フラットバーはなぜ短納期なのか?
ブロック材からの加工工程と比較し、工数の違いを解説します!

なぜ納期短縮が可能なのか?ブロック材との比較で解説

フラットバーは、ブロック材から部品製作する場合と比べ、短納期で調達が可能です。理由は前述の通り、加工工数を減らすことができるためです。では、どのような加工の違いがあるのか?平板形状に穴が5個ある、下記部品を製作する場合を例に、加工工程に沿って解説します。

例:完成部品形状

※2021年7月時点にmeviy FAで調達した場合の情報です。

A:ブロック材からの代表的な加工工程

材質 :SUS304
標準納期:6日目出荷

B:フラットバーからの代表的な加工工程

材質 :SUS304-D
標準納期:3日目出荷

1.切り出し:元となる材料から必要分を切り出す

A:ブロック材からの代表的な加工工程

希望形状の寸法より少し大きめに切断する

切断面数:複数面

B:フラットバーからの代表的な加工工程

希望形状の寸法より少し長めに切断する

切断面数:2面

工数減少!

2.削り出し:寸法を調整する

A:ブロック材からの代表的な加工工程

希望形状の寸法にするため複数面を調整する

削り出し面数:複数面

B:フラットバーからの代表的な加工工程

希望形状の寸法にするため切断した2面を調整する

削り出し面数:2面

工数減少!

3.その他の加工

希望の形状にするため、面取り、穴加工を行う

A:ブロック材からの代表的な加工工程

B:フラットバーからの代表的な加工工程

完成!!

上記の通り、フラットバーを利用することで、切り出しや削り出しの工程において、加工工数を減らすことができるため、納期を短縮することができます

こんな時に、フラットバーの利用がお勧めです。

  • 希望部品の寸法が、規格に合う場合や、規格に合わせても支障がない場合
  • 表面の精度を求めない部品を調達する場合

「4F材」「6F材」との比較で、
フラットバーの使い分け例もご紹介します!

meviy FAで取扱い中のフラットバー規格対応表はこちら
見積もり方法はこちら

フラットバーの使い分け例

フラットバーは「表面の精度を求めない部品」にお勧めですが、具体的にどんな箇所での利用になるのか?既に利用したことがある方もいるかもしれない「4F材」「6F材」との比較で、使い分け例をご紹介します。

各材料の、削り出し工程で行う加工と特性は以下の通りです。

  フラットバー 4F材
(ブロック材からの加工)
6F材
(ブロック材からの加工)
削り出し工程で
行う加工

切断面の
2面をフライス加工

上下面を除く
4面をフライス加工

上下面を含む
6面をフライス加工

納期
精度

例:天板の平面精度が必要な架台を製作する場合

フラットバー特集【後編」のご紹介

\ 「表面仕上がり」の違いも気になる方必見 /

削り出し工程で行う加工の違いによって、表面の仕上がりはどのように違うのか?
詳細な画像付きで後編にて解説しています。

フラットバー特集【後編】加工によって変わる「表面仕上がり」と「精度」についてはこちら

meviy FA「切削プレート」 フラットバー規格対応表

meviy FA「切削プレート」でご利用いただける材質別のフラットバーの規格は以下の通りです。
保存や印刷が可能な、PDFのダウンロードはこちらをクリックしてください。

  • 材質:SS400-DS45C-DSUS304-DA6063S
  • サイズ:全長(X) 10≦X≦500
  • 納期:標準3日目出荷、最短1日目出荷
    (表面処理あり:標準5日目出荷、最短3日目出荷)
  • 加工:面取り、穴形状のみ対応。
    ※ポケット形状はフラットバー以外の材質をご利用ください。

見積もり方法はこちら

SS400-D Y寸
Z寸 5       16 19   22 25     32 38   44   50            
6       16 19   22 25 28   32 38 40 44 45 50 60 65 75 90 100 125
8       16 19   22 25   30 32 38       50            
9       16 19   22 25     32 38   44 45 50 60 65 75 90 100 125
10 10   15 16   20 22 25   30 32 38 40     50 60 65 75 90 100 125
12   12   16 19 20 22 25     32 38   44 45 50 60 65 75 90 100 125
16       16 19 20 22 25     32 38   44 45 50 60 65 75 90 100 125
19         19   22 25     32 38   44 45 50 60 65 75 90 100 125
22             22 25     32 38   44   50 60 65 75 90 100 125
25               25     32 38   44 45 50 60 65 75 90 100 125
30                   30           50   65 75   100 125
S45C-D Y寸
Z寸 5   16 19 22 25   32                  
6   16 19 22 25   32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
9   16 19 22 25   32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
12 12 16 19 22 25   32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
16   16 19 22 25   32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
19     19 22 25   32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
22       22 25   32 38 44 50   65 75   100 125
25         25   32 38 44 50 60 65 75 90 100 125
30           30       50   65 75   100 125
SUS304-D Y寸
Z寸 5     15 16 19 20 22 25 30 32 35 38 40   50 60 65 75 90 100  
6     15 16 19 20 22 25 30 32 35 38 40 45 50 60 65 75 90 100 125
8       16           32   38     50            
9     15 16 19 20 22 25   32   38 40   50 60 65 75 90 100 125
10 10   15   19 20   25 30 32   38 40   50   65 75   100 125
12   12   16 19 20   25 30 32   38 40   50   65 75 90 100 125
16       16 19 20   25   32   38 40   50   65 75   100 125
19         19     25   32   38     50   65 75   100 125
22             22     32   38     50   65 75   100  
25               25   32   38     50   65 75   100 125
30                 30           50   65 75   100  
A6063S Y寸
Z寸 5     15 20   30 40 50 60 100
6     15 20   30 40 50 60 100
8     15 20   30 40 50 60 100
10 10   15 20   30 40 50 60 100
12   12 15 20   30 40 50 60 100
15     15 20   30 40 50 60 100
20       20   30 40 50 60 100
25         25 30 40 50 60 100
30           30 40 50 60 100

meviy FA「切削プレート」フラットバーの見積もり方法

今回ご紹介したフラットバーは、meviy FA「切削プレート」で選択可能です。3DCADデータをアップロード後、「切削プレート」を選択してください。

今回の事例で紹介した左記形状の3DCADデータを
アップロードして納期の差を確認してみませんか?

サンプル3DCADデータのダウンロードはこちら

meviy FAにログイン後、3DCADデータをアップロードし、「切削プレート」を選択。ビューワー画面を表示します。

「基本情報」のタブ、「材質」の項目をクリックするとプルダウンが表示されます。

材質内にある「SS400-D」、「S45C-D」、「SUS304-D」、「A6063S」のいずれかを選択してください。

※プルダウンに表示されない場合は、規格の寸法に対応していないため、「フラットバー規格対応表」をご確認ください。

※「見積もりを確定する」をクリック(型番発行)すると、材質の選択ができなくなりますのでご注意ください。

meviy FAの見積もりは最短3秒で可能です。
フラットバーの見積もり、ぜひお試しください!

meviy FAは簡単3ステップで見積もりが可能!

以下の3ステップで、お手持ちの3DCADデータを見積もりしていただけます。
今回ご紹介したコスト削減事例を参考に、形状変更でのコスト比較をぜひ試してみてください。

1

「ミスミ会員ID」と
「パスワード」でログイン!

いつもご利用いただいている
IDとパスワードでOK!!

2

手元の3DCADデータを
ドラック&ドロップでアップ!

手元の3DCADデータファイルを画面上のポイントまでドラッグしドロップするだけ!
※すぐ下の「こちらからアップロード」でもOK!

3

「切削プレート」か
「板金部品」を選択!

選択すると「次に進む」ボタンが表示。
ボタン押下で見積もり開始!!

Meviy