「ミスミ会員ID」と
「パスワード」でログイン!
いつもご利用いただいている
IDとパスワードでOK!!

フラットバー特集【前編】では、フラットバーが納期短縮できる理由や、「4F材」「6F材」との使い分け例をご紹介しました。後編では、加工やフラットバーの種類で変化する「表面仕上がり」について、画像付きでご紹介します。今後のフラットバー選定にお役立てください。
下記の【1】と【2】の部品は、どちらもマシニングセンタ(加工機)で製作した切削部品です。写真をクリックすると、部品表面と側面の仕上がりの違いがわかります。
答え:【1】がフラットバーから製作した部品です!
| 【1】 | 【2】 | |
|---|---|---|
| フライス加工 してある面 |
![]() |
![]() |
| 表面仕上がり | フライス加工の加工痕なし | フライス加工の均一な加工痕(図1)あり |
| 精度 | △(【2】に比べ不均一) | ◎(均一な平面で精度が高い) |
フラットバーの「表面仕上がり」と「精度」は、フラットバー自体が製作される際の塑性加工(※1) によって違いがあります。今回は、その塑性加工によって、どのような違いがあるかをご紹介します。
※1 金属を目的のかたちに変形させる金属加工のこと
次は、フラットバーの代表的な種類をご紹介!
「表面仕上がり」と「精度」をその種類で比較します。
代表的な種類として「鉄:SS400」「ステンレス:SUS304」「アルミ:A6063」があります。



金属からフラットバーが作られる加工方法は、以下の(オレンジ箇所)の部分になります。

フラットバーが作られる代表的な加工方法は大きく分けて、(1)圧延と(2)押出し・引抜きがあります。
この加工方法によってフラットバーの中で「表面仕上がり」に違いがでます。
【B】フラットバーを使った部品製作の工程については、こちらの前編の記事をご参照ください
(1)圧延加工と(2)押出し・引抜き加工がフラットバーの「表面仕上がり」にどう影響するのかを以下でご紹介します。
材料をロールとロールで挟み、圧力を加えて伸ばし、材料をフラットバーの形状にする加工です。ロールとロールの間隔を変えて板厚を調整します。
圧延加工には、「熱間圧延」と「冷間圧延」の大きく2種類あり、それぞれ特徴が変わります。以下に特徴を纏めました。
【圧延加工イメージ】

| 圧延加工種類 | 加工方法 | 特徴 | 表面 仕上がり |
精度 |
|---|---|---|---|---|
| 熱間圧延 | 硬化を生じない温度で 圧延する加工 |
規格表記例:黒皮材、HOT材、SPHC など |
△ 表面が不均一 光沢をもたない |
× |
| 冷間圧延 | 室温で圧延する加工 ※冷却するわけではない。 |
規格表記例:ミガキ材、COLD材、SPCC など |
〇 表面が滑らか 光沢がある |
〇 |
※〇△×は熱間圧延と冷間圧延との比較です。
熱間圧延されたフラットバーを利用する場合、 表面仕上がりや精度は落ちますが、コストメリットがあるため、コストを重視する際に利用されやすいです。また、 冷間圧延されたフラットバーを利用する場合、 寸法精度が高く表面が滑らかな仕上がりになるため、外観や精度を重視する際に利用されやすいです。
圧延加工と同様に塑性加工の方法として「押出し加工」 「引抜き加工」があります。それぞれ、材料を押し出して加工する方法と材料を引き抜いて加工するといった違いがあります。
【押出し加工イメージ】

【引抜き加工イメージ】

| 加工種類 | 加工方法 | 特徴 | 表面 仕上がり |
精度 |
|---|---|---|---|---|
| 押出し | 圧力をかけ金型(ダイス)の隙間から材料を押し出す加工 |
規格表記例:押出材 など |
△ | △ |
| 引抜き | 材料の先端をつかみ、金型(ダイス)から材料を引っ張りだす加工 |
規格表記例:引抜き材、SUS304-D など ※引抜き加工されたフラットバーは「-D」と表記 |
〇 | 〇 |
※〇△は押出し加工と引抜き加工との比較です。
引抜き加工は表面仕上がりや精度が良く、一方で押出し加工は加工性が良いという特徴があります。特に押出し加工は、複雑な形状や破断しやすい材料に採用されることが多いです。加工方法の特徴と材質の特性などによって加工方法が選択されます。
meviy FAで取り扱いのフラットバーをご紹介!
それぞれ種類ごとの特徴を知って使いこなしてみませんか?
meviy FAでは以下のフラットバー4材質に対応しています。フライス加工した部品との表面の違いを、画像で確認して選定にお役立てください。
| 材質 | 加工種類 | 納期 | イメージ図 | |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス | SUS304-D | 引抜き | 標準納期3日目出荷 (最短1日目出荷) |
![]() |
| 鉄 | S45C-D | ![]() |
||
| SS400-D | ![]() |
|||
| アルミ | A6063S | 押出し | ![]() |
|
meviy FAならフラットバーの標準納期3日目出荷!
お手元の設計で試してみませんか?
meviy FA「切削プレート」でご利用いただける材質別のフラットバーの規格は以下の通りです。
保存や印刷が可能な、PDFのダウンロードはこちらをクリックしてください。

| SS400-D | Y寸 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z寸 | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||||
| 10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||||||
| S45C-D | Y寸 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z寸 | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||
| 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||
| SUS304-D | Y寸 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z寸 | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | ||||
| 6 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 8 | 16 | 32 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| A6063S | Y寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z寸 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||||
今回ご紹介したフラットバーは、meviy FA「切削プレート」で選択可能です。3DCADデータをアップロード後、「切削プレート」を選択してください。

今回の事例で紹介した左記形状の3DCADデータを
アップロードして納期の差を確認してみませんか?
meviy FAにログイン後、3DCADデータをアップロードし、「切削プレート」を選択。ビューワー画面を表示します。
「基本情報」のタブ、「材質」の項目をクリックするとプルダウンが表示されます。
材質内にある「SS400-D」、「S45C-D」、「SUS304-D」、「A6063S」のいずれかを選択してください。
※プルダウンに表示されない場合は、規格の寸法に対応していないため、「フラットバー規格対応表」をご確認ください。
※「見積もりを確定する」をクリック(型番発行)すると、材質の選択ができなくなりますのでご注意ください。
meviy FAの見積もりは最短3秒で可能です。
フラットバーの見積もり、ぜひお試しください!
以下の3ステップで、お手持ちの3DCADデータを見積もりしていただけます。
今回ご紹介したコスト削減事例を参考に、形状変更でのコスト比較をぜひ試してみてください。
いつもご利用いただいている
IDとパスワードでOK!!

手元の3DCADデータファイルを画面上のポイントまでドラッグしドロップするだけ!
※すぐ下の「こちらからアップロード」でもOK!

選択すると「次に進む」ボタンが表示。
ボタン押下で見積もり開始!!
