Meviy FA
<< TOPに戻る
※掲載情報は2020年10月時点のものです。
第02回 製作事例

とにかく「スピード」。「納期」と「3Dデータのみ」は画期的だった

切削プレート製作物

ドイツで遊星歯車減速機を中心に駆動システムを開発・製造しているストーバー社様。
2019年4月、展示会に初出展。ラックアンドピニオン駆動システムを、アピールするための展示会デモシステムでmeviyを採用。
3月の繁忙期の部品調達で、もう間に合わないかも…から一転、無事展示会を迎えるまでを教えていただきました。

今回meviyでご注文いただいた、部品の用途を教えてください

展示会で、自社のラックアンドピニオン駆動システムを紹介するための「デモシステム」に使用しました。
弊社でデモシステムを製作するのは今回が初めてだったため、一般公差で製作可能なシステムを設計していました。

【ラックアンドピニオン直動システム】動画をみる

meviyを選んだ理由を教えてください

急遽展示会への出展が決まり、様々な業務を同時並行で行うことになり、気づいたら展示会はすぐそこ。加工屋さんに急ぎで対応をお願いしようとしましたが、特急料金かけても間に合わないかもしれない…本当に困った。。。
そのタイミングでmeviyを知り、納期は最短3日出荷、なんとコストも安い。
すぐmeviyを使おうと思いました。

meviyで加工部品を注文するにあたって、不安や心配はありましたか?

他の加工屋さんは1ヶ月以上かかると言っていたのに、meviyでは最短3日出荷。
納期が早すぎて、正直ちゃんとしたものが来るのか心配でした。

実際に部品が届いてみてどうでしたか?

想定通りの部品で、減速機にもピッタリはまるちゃんとしたモノが届き、もちろん展示会も間に合いました。
実は強度が心配で、厚み12mm程度は必要だと思っていました。そのため6mmを2つ注文し、重ねて使用しようとしましたが、1枚でも十分な強度だったためモノがしっかりしてるなと思いましたね。

meviyの良かったポイントを教えてください

「スピード」です。
具体的には、「納期の速さ」と「3Dデータのみで調達」できたことです。
他の加工屋さん3~4社に同部品の見積もりを出したところ、ちょうど3月の繁忙期で1ヶ月以上かかると言われていたので、最短3日出荷という圧倒的な短納期は魅力的でした。
また、デモシステムの部品構成、寸法検討は3DCADで行っていたため、すでに3Dデータの設計は完了しており、そのデータをアップロードし、マウスクリック数回だけのほぼ工数ゼロで部品調達ができ助かりました。

最後に、一言お願いします

今後も新商品や展示会で、減速機をより魅力的に見せるデモシステムを製作する際はmeviyを使用したいですね。

企業紹介

使用感


会社名:ストーバー・ジャパン株式会社
住所:東京都葛飾区四つ木1-31-8
HPURL:http://www.stober.co.jp/

ストーバーは世界中のお客様に高性能な減速機を提供しています。特に遊星歯車減速機は低バックラッシ、高効率、高剛性、低ノイズ、オイル交換不要です。これを用いたラックアンドピニオン直動システムは重量物でも素早く搬送でき、正確な位置決め精度を誇ります。

meviyで簡単3ステップ見積もり

meviyは、3Dデータをアップロードするだけで、即時見積もり、
最短1日目で図面品を出荷する無料のWebサービスです。

1
いつものミスミVONAのアカウントでmeviyにログイン。
お手元の3Dデータをドラッグ&ドロップ。
2
「板金部品」または「切削プレート」をクリック。
3
「見積もり条件指定を続ける」をクリックするだけ!
表示された画面に納期と見積もりが表示されます。
Meviy