光・レーザー関連の加工や検査、角度測定などの計測器を設計から組み立てまで、一気通貫で行っているエ・モーションシステム株式会社様。
今回はmeviyで製作された測定機内のコネクタ取付け部分で使用する部品や、塗装の満足度を通し、meviyの活用方法を伺いました。
私は機械部門に属していて、主に測定機の設計・組立を行っています。同時期に並行して5案件ほど進行させることが多く、いつも時間に余裕は無いですね(笑)
そんな状況なので、加工屋さんへ部品発注を行うための「図面作成」作業工数に課題を感じていましたが、meviyの活用で業務が劇的に効率化しました。
加工部品が複雑で特殊であればあるほど寸法が多く、中心をとるのも大変です。図面も複雑化しますので、「発注のための図面作成」には、かなりの時間がかかります。
meviyは正直、いつもの加工屋さんよりコストは少しかかりますが、どんな特殊形状の加工部品を発注するにしても、図面が必要ありません。
そのため加工部品の発注業務が劇的に効率化しましたし、時間がない時は特に重宝しています。
【測定機内のコネクタ取付け部分の特殊形状に対応した】
これは測定機内のコネクタ取付け部分に使用した部品です。
こだわりのポイントは、3つの穴加工は凸型で製作したことです。
コネクタをキッチリと固定させる必要があるため、コネクタの返し部分を出っ張らせてしっかり固定できるように意識して設計しました。個人的には特殊な形状なので、meviyでは自動見積もりできないのではないかと思いましたが、問題なくmeviyで注文できました。
弊社は一つの完成品として納品することが殆どです。
そのため製品を見る角度で色味が異なると見栄えが悪くなるため、色味にはかなり気を使っています。
画像手前にある部品は、meviyで注文する際に想定の色合いになるか心配した部品です。部品後ろの角パイプは自社で製造していますが、色が異なると製品の完成度が変わってきます。
今回は、「近似マンセル値N3の塗装処理を指定」して注文したところ、色味はピッタリで、加工も正確に出来ていました。
製品の完成度も上がりましたし、meviyは加工の正確さだけではなく、塗装の仕上がりも満足しています。
【レーザー測長機のエンコーダーを設置するBOX型のブラケット】
その他の表面処理としてメッキも使用するのですが、色味が加工屋さんによっては若干色味が違うことがあります。
meviyの色味を確認するために部品を注文したところ、色味・出来栄えも良く、安心して同処理の部品も注文するようになりました。
【meviyを導入した経緯を説明する清水様】
meviyは以前から知っていましたが、実際は8月頃に初めて使用しました。
ちょうど夏のキャンペーンを実施していて、弊社もタイミングよく製作案件があったので、見積もりを試したのを覚えています。3Dデータをアップして、特に問題もなかったため、そのまますぐに注文しました。
プロトラブズさんで何度か見積もりをしたことがあったため、3Dデータを使って見積もりや注文をすることに、元々抵抗感はありませんでした。
どちらかと言えば「3Dデータだけで部品が作れる」ことに、高い興味を抱いていたため、まずは使ってみたい!という気持ちが先行していました(笑)
実際に注文してみて、加工・塗装品質ともにとても満足しています。今では他に活用できる範囲がないか?を検討しています。
旋盤に対応してもらいたいです。
今の状態でも満足していますし、材質・塗装など日々進化しているのも知っていますが、近年旋盤対応している加工屋さんが減少しており、そのため価格が上昇傾向にあります。
meviyで旋盤が対応されれば、今以上にmeviyを利用する幅が大きく広がると思っています!
会社名:エ・モーションシステム株式会社
郵便番号・会社住所:〒141-0031 東京都品川区西五反田5-21-3
HPURL:https://www.e-motionsystem.biz/
meviyは、3Dデータをアップロードするだけで、即時見積もり、
最短1日目で図面品を出荷する無料のWebサービスです。