Meviy FA
<< TOPに戻る
※掲載情報は2020年10月時点のものです。

\ 「価格を抑えたい!」「納期を短縮したい!」 設計者必見 /

板金部品部品コストが30%ダウン!削減につながる設計ポイントをご紹介

板金部品のコスト削減・納期短縮できるポイントは、部品製作時に利用する「金型」と「工数」の違いにあります。
「標準金型」を利用し、「工数が少ない」設計にすることができれば、部品の値段も納期も抑えることが可能です。

コスト高/長納期の特徴

特殊金型の使用

  • 加工メーカー独自の金型や特殊加工ができる金型

工数が多い

  • 金型を交換する回数や取り付けに時間がかかる
  • 加工作業が複雑
コスト低/短納期の特徴

標準金型の使用

  • 加工機メーカーの設定している標準金型
  • 単純な曲げ用の金型

工数が少ない

  • 金型交換が発生しない
  • 加工作業が単純で加工がしやすい

でも具体的にどうしたらいいの…?そこで今回は、

「曲げ高さ」もしくは「曲げ角度」の変更で
価格30%ダウン、納期2日短縮できた事例をご紹介!

事例(1) 曲げ高さを高くする

たった1mm高くするだけで、標準金型で製作が可能になり工数が減るため、価格と納期を抑えることができます。
(今回の事例では、高さ:8.3mm以上の設計にすることで金型・工数が変化しますが、部品の仕様により、その高さは異なります。)

特殊金型/工数多い

価格:
3,520円
納期:
5日目出荷

約1mm
高さを変更

標準金型/工数少ない

価格:
2,490
納期:
3日目出荷

事例(2) 曲げ角度を広くする

30°広げるだけでも、標準金型で製作が可能になり工数が減るため、価格と納期を抑えることができます。
(今回の事例では、角度:110°以上の設計にすることで金型と工数が変化しますが、部品の仕様により、その角度は異なります。)

特殊金型/工数多い

価格:
3,520円
納期:
5日目出荷

約30°
角度を変更

標準金型/工数少ない

価格:
2,490
納期:
3日目出荷

価格が高いなと思ったら、曲げの高さや角度を変更してみてください。

でも・・・どこの加工がコスト削減や納期短縮に繋がるのか、わかりにくいですよね?
meviyなら、無料でカンタンに気づけます!

meviyの加工可否自動判定で、コスト削減ポイントに気づける!

meviyでは、アップロードされたモデルの加工可否を自動で判定しています。加工判定が不可の場合は、3Dデータをアップロード後「自動見積ができません」というメッセージが表示され、メッセージをクリックすると詳細を確認できます。
実は、このエラー箇所の加工が、価格や納期を変化させるポイントです!

\ エラーが目印。コスト削減に繋がるチャンス! /

板金部品のエラーは、特殊金型を使用するような難易度が高い、また工数が多すぎる加工に対して表示されます。エラー概要を確認の上、微調整することでコスト削減・納期短縮につながるかもしれません!
※meviyの製作範囲外の場合は、その限りではございません。

エラーが表示されたものの、その設計で進める必要がある場合は、画面右下にある「meviyサポートに見積を依頼する」のボタンをクリック。後日、加工可否と見積もり・納期をご連絡させていただきます。
※18時以降のご依頼の場合は、ご連絡が翌営業日になる可能性もございますので、予めご了承ください。

meviyでエラーが出たら、微調整してみませんか?
コスト削減、納期短縮につながるかもしれません!

meviyで簡単3ステップ見積もり

meviyは、3Dデータをアップロードするだけで、即時見積もり、
最短1日目で図面品を出荷する無料のWebサービスです。

1
いつものミスミVONAのアカウントでmeviyにログイン。
お手元の3Dデータをドラッグ&ドロップ。
2
「板金部品」または「切削プレート」をクリック。
3
「見積もり条件指定を続ける」をクリックするだけ!
表示された画面に納期と見積もりが表示されます。
Meviy