Meviy FA
<< TOPに戻る
※掲載情報は2020年10月時点のものです。

詳細加工例

「meviyでは、どんな細かい加工指示ができるの?」
様々な加工がされた板金部品・切削プレートの製作事例をご紹介します。

コスト30%ダウン!の
設計ポイントをご紹介

材質
A5052
サイズ
W200 × D105 × H70
加工
レーザー加工
箱曲げ
弧状長穴
タップ加工
バーリングタップ
表面処理
アルマイト白
用途
ファンボックス
納期:5日目
価格:7,890円
1

箱曲げ

角部の突合わせをモデリングすれば箱形状も製作可能です。曲げ数に制限はなく、複雑な曲げもmeviy内部で干渉解析を行って加工可否を自動で判定します。

2

メッキ処理

板金部品では、納期5日目出荷で多彩なメッキ処理をお選び頂けます。耐食性・耐摩耗性が良好なアルミの白アルマイトは人気の一品です。

3

バーリングタップ

選択できるタップサイズが少ない薄板製品でも、バーリングタップならM3~M5に対応。溶接ナットよりも安価で綺麗に加工できます。
バーリングタップをモデリングするか、穴種変更(穴をダブルクリック)でお選び頂けます。

材質
A5052
サイズ
W75 × D75 × H20
加工
-
表面処理
白アルマイト
用途
ベースブロック
納期:8日目
価格:16,712円
1

豊富な穴種対応

以下の穴種に対応できます。用途に合わせて自由に選択下さい。
ex)キリ穴、精度穴(H7まで)、タップ穴、インサート穴、皿穴、ザグリ穴

2

寸法公差(±0.02まで)を設定可

穴、面に対して、寸法公差(±0.02まで)を自由に設定頂けます。精度が求められる部品もお任せ下さい。

3

自由な加工形状

カタログ標準品では対応できなかった、自由な加工形状に対応可能です。
図面を描くのが大変だった複雑形状も、meviyではアップロードするだけ。

meviyで簡単3ステップ見積もり

meviyは、3Dデータをアップロードするだけで、即時見積もり、
最短1日目で図面品を出荷する無料のWebサービスです。

1
いつものミスミVONAのアカウントでmeviyにログイン。
お手元の3Dデータをドラッグ&ドロップ。
2
「板金部品」または「切削プレート」をクリック。
3
「見積もり条件指定を続ける」をクリックするだけ!
表示された画面に納期と見積もりが表示されます。
Meviy