よくお客様にお問い合わせいただく、代表的な加工範囲をご紹介。
meviy FAの設計時ポイントも掲載、自動見積もりがしやすくなるかもしれません。
(※切削プレートは後日追加予定)
| 〇 対応可 | × 対応不可 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形状 |
長穴角穴通し穴
![]() ![]() ![]() |
バーリングタップタップ皿穴
![]() ![]() ![]() |
自由形状穴
※右図以外 ![]() |
文字抜きや鋭利形状
![]() ![]() ![]() |
| 納期 | 板金材(※)は最短1日目出荷 | 最短1日目出荷 | 3日目出荷 | × 対応不可 |
| 材質 | 板金材(※)、シム、透明樹脂 | 板金材(※) | 板金材(※) | × 対応不可 |
※板金材とは以下の材質を指します。
・SPCC/SPHC/SS400・SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)・SPCC(溶融亜鉛メッキ鋼板)・SUS304(2B/片面#400研磨)
・SUS430・A5052・パンチングメタル(SUS304-BA) -丸孔60°千鳥タイプ-
meviy FAでは自由度の高い設計に対応する事が可能です。
さらに標準的な穴で設計していただくと、透明樹脂やシムプレートなどより多くの材料を選定できるようになり、お見積もり可能範囲も拡大します。
また板金材(※)の平板では、穴種によって希望をいただければ最短1日目で出荷いたします。
是非meviy FAの最短納期を、体感してみて下さい!

| 〇 対応可 | △ 条件により対応可 | × 対応不可 |
|---|---|---|
| 3.0~ | 2.9~1.5 ※材質・板厚により異なる |
~1.4 |
BOX形状は、溶接をしなければ製作できないと考えられがちですが、meviy FAでは曲げのみでも製作可能です。
曲げが隣合う際には、干渉を避ける為に切り欠きが必要です。
板厚と材質によって必要になる切り欠きの幅が変わりますが、meviy FAでは対応可否を自動で判定しています。
曲げ構造のBOXを設計してみませんか。

meviyはポケット加工にエンドミルを使用します。隅部Rの加工で重要になるのが工具の径と長さです。工具は一般的に径が小さいほど長さが短くなります。
meviyでは最小Rに合わせてエンドミルの種類が決まるため、Rが小さいと加工できる深さが浅くなります。例えば金属の深さ30mmの場合、R4超なら加工可能ですが、それ以下は不可となります。
この場合は、Rを大きくするかポケットの深さを浅くすることで加工が可能になります。
| ~R4 | R4.01 | R5 | R5.01~ | |
|---|---|---|---|---|
| 金属 | 対応不可 | 対応可 | ||
| 樹脂 | 対応不可 | 対応可 | ||

meviyでは予め精度を保証できる除去率の範囲を明確にしています。
除去体積が大きすぎると、材料内部の残留応力の影響で加工後に材料が歪み、精度を出せません。
この場合は除去体積を減らすか材料体積を増やして除去率を下げてください。または除去率の制限がない「SS400焼鈍材」で見積もりをしてみてください。
| 除去率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ~85% | 80% | 70% | 50% | ~0% | |
| SS400焼鈍材 | 対応可 | ||||
| 上記以外の金属 | 対応不可 | 対応可 | |||
| 樹脂 外形100超 | 対応不可 | 対応可 | |||
| 樹脂 外形100以下 | 対応不可 | 対応可 | |||
meviyは、3Dデータをアップロードするだけで、即時見積もり、
最短1日目で図面品を出荷する無料のWebサービスです。


